O que a Piab faz para a Indústria automotiva?

Os componentes de vácuo da Piab para linhas de produção altamente automatizadas na indústria automotiva são encontrados na oficina de prensagem, montadora ou na montagem final. A Piab também possui produtos especiais para dispositivos de manuseio e para indústrias de subfornecedores automotivos, tais como peças de metal em bruto soldadas sob medida, vidro, pneus e peças de interior e exterior de plástico.

Temos…

  • Mais de 25 anos de experiência de venda em componentes de vácuo para automotivo com excelente histórico operacional
  • Sólidos benefícios de produtividade com componentes da Piab para automotivo
  • Uma equipe de vendas de Automotivo Global
  • Departamento de R&D dedicado ao suporte ao clientes automotivos
Leia mais

Baixe o catálogo Automotivo

Clique aqui

Temos soluções para as seguintes aplicações

• Oficina de prensagem

• Montadora

• Montagem final

 

Leia o informe técnico

Leia mais

Video poster

A General Motors utiliza sistema de vácuo descentralizado 80% mais eficiente

Experiência

General Motors (GM) precisava de um sistema de vácuo que funcionaria em ambientes ásperos e fornecem um alto nível de desempenho e segurança.  O fabricante automotivo mais importante viu um número de vantagens ao escolher um sistema de vácuo descentralizado sobre um sistema centralizado.

Resultado

A GM reconheceu que o sistema de vácuo descentralizado da Piab é cerca de 80% mais eficiente do que uma configuração de vácuo centralizada. Isto significa que grandes potenciais de economia no ar podem ser feitas ao utilizar esse sistema. A GM também reconheceu ganhos através de configuração improvisada e manutenção simples, como a configuração para o sistema descentralizado é muito simplista.

Como ajudamos a General Motors a alcançar um sistema de vácuo descentralizado 80% mais eficiente?

Leia mais

piINLINE®plus

piINLINE®plus é um ejetor em linha descentralizado leve patenteado novo com função de liberação automática integrada (ARQ) e função de liberação de bloco de escape (EBR).

Leia mais

piSTAMP

piSTAMP é um ejetor leve descentralizado com design genérico e função de Liberação de Bloco de Escape (EBR).

Leia mais

piCOMPACT®23 SMART

Ejetores compactos centralizados com controles integrados.

Para montadora:

  • válvula on/off biestável para segurança
  • filtro de vácuo para confiabilidade
  • funções de economia de energia
  • comunicação IO-Link
  • Autoclave Pré-Vácuo (PVH) e Controle de Autoadesão (SAC) para dispositivos de manuseio

Para estampagem:

  • válvula on/off biestável para segurança
  • ABO (blow-off amplificado)
  • bocais de alta capacidade para tempos de ciclo mais rápidos
  • filtro de vácuo para confiabilidade
  • funções de economia de energia
  • comunicação IO-Link e muito mais.

Ventosas para superfícies oleosas

BFF – Para superfície metálicas curvadas e planas Compensação de nível integrada.

BFFT – Para folhas de metal finas, até 0.6mm de espessura. Compensação de nível integrada.

BXF – Compensação de nível extra. Recomendado para aplicações do alimentador, de desempilhamento e auto empilhamento.

DCF – Para linhas de prensas de alta velocidade. Aderência excelente em superfícies metálicas convexas e côncavas

FCF – Para superfícies levemente abobadas ou planas

OBF – Para superfícies metálicas estreitas, curvas e planas Compensação de nível integrada.

OCF – Para superfícies metálicas estreitas, levemente abobadas e planas.

Veja nossas ventosas