Feedback

Choose your language

Close

Abrindo a porta para um local de trabalho mais seguro e prazeroso

Abrindo a porta para um local de trabalho mais seguro e prazeroso

Data 17/10/2018

A Piab está se expandindo para a indústria da construção com manipuladores ergonômicos Vaculex®.

Somos bem conhecidos por produzir soluções inteligentes para as indústrias de manufatura, com garras, bombas de vácuo, transportadores e manipuladores ergonômicos. Uma dessas indústrias é a indústria da construção, especificamente fabricantes de portas e janelas. Um mercado em crescimento criou um aumento na demanda por produtos, o que, por sua vez, resulta em aumento dos riscos dentro do local de trabalho, dos riscos de manuseio manual ao bem-estar dos colaboradores. Com portas e janelas pesando mais de 75 kg e sendo movidas várias vezes durante o ciclo de produção, um alto risco de lesões ao operador e danos ao produto é muito aparente.

A linha de manipuladores a vácuo Vaculex® da Piab pode ser usada para fornecer soluções para elevação, inclinação e giro de portas, carga e descarga de máquinas CNC e muito mais. A instalação de equipamentos, como a linha de produtos Vaculex® da Piab, pode resultar em maior produtividade de uma força de trabalho mais disposta e segura

David Collins
Vice President Ergonomic Handling Division
Tel. +46 8 630 25 00

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos