Manipulação, levantamento e sujeição com Piab

teaser Destacking layers of sheet new
Desempilhamento de camadas de chapas

O Blank Destacker foi desenvolvido especificamente para alimentar chapas brutas para linhas totalmente automáticas. Chapas brutas de metal (magnético ou não magnético), plástico, madeira ou papelão…

teaser Tailored blanks of sheet
Chapas brutas sob medida

A junção de materiais de metal de diferentes espessuras, resistências ou tipos de revestimento produz uma "chapa bruta sob medida" pronta para a estampagem. As chapas brutas sob medida são de...

teaser Metal stamping and press transfer
Estampagem de metal e transferência entre prensas

O metal em chapa é transportado através de uma série de prensas e formado em um painel. Os painéis escorregadios devido ao óleo, as áreas de retenção pequenas e a alta velocidade na prensa tornam a…

Estampagem de metal/montagem de peças
Estampagem de metal/montagem de peças

Processo de montagem para peças estampadas. Robôs são usados para soldar as peças umas nas outras e para manusear o material. Em uma célula de robôs, pelo menos alguns robôs usam vácuo em operações…

Montagem de carrocerias de metal
Montagem de carrocerias de metal

Na montagem de carrocerias, robôs são usados para soldar, além do manuseio de materiais. Em uma célula de montagem com robôs, na qual, por exemplo, são produzidas portas de carro, pelo menos alguns…

Formação e transferência de vidro
Formação e transferência de vidro

O vidro é fabricado em placas ou chapas. Ele é cortado e alimentado aos fornos onde é formado em peças funcionais. Robôs e estações de transferência manuseiam o vidro em forma de placa, de maneira.…

Manuseio de painel solar/vidro
Manuseio de painel solar/vidro

O vidro solar e os módulos são manuseados e fixados por vácuo durante todo o processo de fabricação. O objeto fino, frágil e com superfície sensível é manuseado sob grandes acelerações e tempos de.…

teaser Piab Symbol
Estaleiramento automático

Para estaleirar automaticamente painéis de metal estampados ou outras peças grandes. Os painéis são carregados nos estaleiros de envio para que possam ser movidos para ao próximo processo na linha.…

Marcenaria e manuseio de madeira
Marcenaria e manuseio de madeira

O vácuo é usado para prender e manusear peças de trabalho feitas de madeira. Normalmente, a aplicação é caracterizada por um ambiente empoeirado, tempos de ciclo rápidos e alto grau de automação. A…

Acessório a vácuo para fixação de montagem
Acessório a vácuo para fixação de montagem

Em diversas indústrias, existem acessórios de fixação nos lugares onde ventosas são usadas para reter peças durante a montagem, a formação, o corte ou outra operação de usinagem. Em muitos casos, o…

Retenção a vácuo para teste/medição
Retenção a vácuo para teste/medição

O vácuo é usado em equipamentos de teste para placas de circuito impresso para pressionar a placa contra os pontos de teste elétrico. O vácuo cria uma pressão/força uniforme em toda a placa. O vácu…

Elevador ergonômico
Elevador ergonômico

A redução de lesões e o aumento da produtividade são muitas vezes alcançados com a ajuda de dispositivos de elevação ergonômicos. Esse tipo de equipamento permite que um ou dois operadores levantem…

Manuseio/formação de pneu e borracha
Manuseio/formação de pneu e borracha

Os fabricantes de pneu e borracha usam vácuo para aplicações de formação e manuseio de materiais. O processo de moldar pneus inclui um assistente de vácuo que ajuda a formação da borracha dentro de…

Máquinas de rotulagem e decoração
Máquinas de rotulagem e decoração

Ao usar vácuo, os rótulos podem ser aplicados a objetos em máquinas de rotulagem de alta velocidade de modo simples e eficiente, mesmo em objetos macios ou desiguais.         Va…

teaser robot pick and place
Posicionamento por robôs

O uso de robôs para posicionar produtos em caixas e transferir as caixas e os produtos entre diferentes estações nas linhas de embalagem é muito comum em todas as indústrias. Robôs de posicionament…

Posicionamento automatizado
Posicionamento automatizado

O uso de máquinas especializadas para o posicionamento em alta velocidade de pequenos itens com as ventosas é muito comum nas indústrias de consumo e de eletrônicos. Essa aplicação normalmente é...…

Encartuchadeiras rotativas
Encartuchadeiras rotativas

A encartuchadeira rotativa é um dos tipos mais populares de encartuchadeiras. Essas máquinas usam uma série de barras de vácuo equipadas com ventosas que se movem em movimento rotativo contínuo....…

Esteira transportadora de vácuo
Esteira transportadora de vácuo

As esteiras transportadoras de vácuo consistem de uma esteira perfurada conectada a vácuo por meio de sulcos no leito da esteira. Ela prende as peças planas de quase qualquer material à esteira por…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos