Piab Symbol

      Transferência de pó perigoso

      O manuseio de pós perigosos exige um sistema completamente fechado para impedir a exposição. O sistema de transporte da Piab opera com pressão negativa, garantindo que não haja contaminação do ambiente ao redor mesmo se houver um pequeno vazamento. O sistema pode ser molhado antes das operações de manutenção ou limpeza. A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte chega a 10 t/h e a distância de transporte a 30 metros.

      Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

      • Sistema fechado sem contaminação por poeira.
      • Opção com filtro para ar de escape
      • Opção de desviar o ar de escape para um ponto central por meio de tubulação
      • Manutenção mínima já que não há peças móveis dentro da bomba
      • Design higiênico e fácil de limpar
      • Programa modular fácil de modificar de acordo com diferentes exigências.