Enchimento de moinho/peneira/misturador/homogeneizador

      Enchimento de moinho / peneira / misturador / homogeneizador

      A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte chega a 10 t/h e a distância de transporte a 30 metros. No entanto, a capacidade e a distância dependem muito das propriedades do material transportado. Em alguns casos, a capacidade e a distância podem ser aumentados além das faixas de variação máximas normais.

      Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

      • Manutenção mínima já que não há peças móveis dentro da bomba
      • Design higiênico e fácil de limpar
      • Sistema fechado sem contaminação por poeira.
      • Programa modular fácil de modificar de acordo com diferentes exigências.