Ambiente de trabalho

      Ambiente de trabalho

      O transporte a vácuo é uma alternativa excelente às operações manuais, tais como operações mecânicas ou de transporte ou de erguimento como as das esteiras transportadoras, no que diz respeito ao ambiente de trabalho. Os sistemas Piab eliminar as etapas de operação manual e, ao mesmo tempo, reduzem a quantidade de manutenção e contaminação por poeira com resultados positivos na carga de trabalho e na saúde dos operadores. A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte chega a 10 t/h e a distância de transporte a 30 metros.

       

       Principais vantagens com os transportadores a vácuo da Piab

      • Manutenção mínima já que não há peças móveis dentro da bomba
      • Design higiênico e fácil de limpar
      • Sistema fechado sem contaminação por poeira.
      • Programa modular fácil de modificar de acordo com diferentes exigências.