Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Transferência a vácuo de pós e grãos

Transporte de comprimidos e produtos frágeis
Transporte de comprimidos e produtos frágeis

Conveying fragile products requires long experience in order to secure the quality of the product. Piab works with various technical concepts such as reducing speed in the pipeline, minimizing phys…

Forma, preenchimento e vedação horizontal
Forma, preenchimento e vedação horizontal

A primeira parte do processo de embalagem pode exigir o carregamento do produto em um tubo de preenchimento ou funil. Os transportadores a vácuo são usados para essa finalidade. Eles transportam o.…

Descarga de big bags
Descarga de big bags

A aplicação é tipicamente de transferência de material desde um big bag para uma linha de sucção. Nós utilizamos um adaptador de alimentação com uma interface universal para conectar o sistema de t…

Transferência de produtos pequenos
Transferência de produtos pequenos

A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de produtos pequenos meio de transporte a vácuo. Manuseamos peças do tamanho de grânulos a 50 mm. A capacidade e a distância depende muito…

Aplicações em atmosferas explosivas
Aplicações em atmosferas explosivas

Transportar pós e grânulos pode gerar, em alguns casos, uma mistura de poeira/ar explosiva. Para eliminar o risco de explosão por poeira, a Piab atende à norma internacional ATEX. Isso é realizado.…

Transporte higiênico
Transporte higiênico

Os sistemas de transporte de vácuo da Piab são projetados para atender às exigências especificadas pelas normas internacionais como a Norma Sanitária 3-A e as do FDA (Food and Drug Administration).…

Ambiente de trabalho
Ambiente de trabalho

O transporte a vácuo é uma alternativa excelente às operações manuais, tais como operações mecânicas ou de transporte ou de erguimento como as das esteiras transportadoras, no que diz respeito ao..…

Preenchimento de tambor/sacola
Preenchimento de tambor/sacola

A Piab tem mais de 30 anos de experiência na transferência de pós e grânulos por meio de transporte a vácuo. Manuseamos partículas a partir de 0,5 mícron de tamanho. A capacidade de transporte cheg…

teaser Piab Symbol
Transferência de pó perigoso

O manuseio de pós perigosos exige um sistema completamente fechado para impedir a exposição. O sistema de transporte da Piab opera com pressão negativa, garantindo que não haja contaminação do...

Pintura e revestimentos
Pintura e revestimentos

Os transportadores a vácuo de pós são utilizados para transferir a tinta em pó para grandes tanques de mistura. A partir dos tanques o pó é transportado para as pistolas de pulverização de tinta pa…

Transferência de pelotas/moldagem por injeção
Transferência de pelotas/moldagem por injeção

O principal método de moldar componentes veiculares de plástico é a moldagem por injeção. O vácuo é usado primeiro para transportar pelotas de plástico para um funil. As pelotas de plástico são ent…

Fundição sob pressão
Fundição sob pressão

A fundição sob pressão é um processo usado para fabricar muitos sistemas e componentes automotivos. Coletores de motor são um exemplo. Durante o processo de fundição sob pressão, o vácuo pode ser..…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos