A Indústria de folhas metálicas com Piab

A Indústria de folhas metálicas com Piab

A manipulação de folhas metálicas, quer na indústria automobilística, de eletrodomésticos ou em outras indústrias, foca na economia de energia enquanto manipula a altas velocidades e sem comprometer a segurança. A Piab oferece para essas aplicações soluções que atendem um alto nível de exigências - manipulação confiável a altas velocidades com um mínimo de consumo de energia.

Posicionamento automatizado
Posicionamento automatizado

O uso de máquinas especializadas para o posicionamento em alta velocidade de pequenos itens com as ventosas é muito comum nas indústrias de consumo e de eletrônicos. Essa aplicação normalmente é...…

auto racking teaser
Estaleiramento automático

Para estaleirar automaticamente painéis de metal estampados ou outras peças grandes. Os painéis são carregados nos estaleiros de envio para que possam ser movidos para ao próximo processo na linha.…

teaser Destacking layers of sheet new
Desempilhamento de camadas de chapas

O Blank Destacker foi desenvolvido especificamente para alimentar chapas brutas para linhas totalmente automáticas. Chapas brutas de metal (magnético ou não magnético), plástico, madeira ou papelão…

Elevador ergonômico
Elevador ergonômico

A redução de lesões e o aumento da produtividade são muitas vezes alcançados com a ajuda de dispositivos de elevação ergonômicos. Esse tipo de equipamento permite que um ou dois operadores levantem…

Montagem de carrocerias de metal
Montagem de carrocerias de metal

Na montagem de carrocerias, robôs são usados para soldar, além do manuseio de materiais. Em uma célula de montagem com robôs, na qual, por exemplo, são produzidas portas de carro, pelo menos alguns…

teaser Metal stamping and press transfer
Estampagem de metal e transferência entre prensas

O metal em chapa é transportado através de uma série de prensas e formado em um painel. Os painéis escorregadios devido ao óleo, as áreas de retenção pequenas e a alta velocidade na prensa tornam a…

Estampagem de metal/montagem de peças
Estampagem de metal/montagem de peças

Processo de montagem para peças estampadas. Robôs são usados para soldar as peças umas nas outras e para manusear o material. Em uma célula de robôs, pelo menos alguns robôs usam vácuo em operações…

teaser Tailored blanks of sheet
Chapas brutas sob medida

A junção de materiais de metal de diferentes espessuras, resistências ou tipos de revestimento produz uma "chapa bruta sob medida" pronta para a estampagem. As chapas brutas sob medida são de...

teaser robot pick and place
Posicionamento por robôs

O uso de robôs para posicionar produtos em caixas e transferir as caixas e os produtos entre diferentes estações nas linhas de embalagem é muito comum em todas as indústrias. Robôs de posicionament…

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos