Ao selecionar seu ssegmento, destacaremos o conteúdo e as notícias que corresponderão aos seus interesses, proporcionando assim uma melhor experiência do usuário em nosso site.
Esqueceu sua senha?
Don't have an account?
Auto ajuste é um exemplo de decisões descentralizadas que formam a base para a indústria 4.0. Esta é uma área onde a Piab tem estado ocupada apresentando novos recursos dos equipamentos promovendo a produção inteligente.
A capacidade de usar configurações pré-definidas precisas também oferece oportunidade para ajustes em tempo real de configurações simples ou múltiplas, sem uma reinicialização de todo o sistema.
Simulações são projetadas para aumentar a eficiência de, por exemplo, bombas de vácuo. As estimativas mostram que uma bomba que é de 5% a 20% mais eficiente resultaria em um ganho de produtividade de até 10%.
Estimativas sugerem que será possível atingir uma queda entre 1% e 20% na quantidade de paradas não planejadas e/ou planejadas. Isso se traduziria em um aumento significativo da produtividade.
A adoção do IO-Link é a chave, pois garante a interoperabilidade entre dispositivos diferentes, independentemente da tecnologia padrão usada no sistema.
IO-Link fornece uma plataforma para comunicação e sensores integrados, permitindo a transparência de informações bem sucedida. Consequentemente, a disponibilização de equipamentos com IO-Link pode ser vista como um compromisso com ambas a transparência de informação e a interoperabilidade.
Em grandes sistemas de vácuo, há recursos que podem ajudar a reduzir o consumo de ar em até 90% em cada ciclo.
Crie sua conta GRÁTIS e acesse todo nosso conteúdo: