Feedback

Choose your language

Close

Ventosas DURAFLEX®

Ventosas DURAFLEX®

Com o DURAFLEX®, material de poliuretano elástico forte e resistente ao desgaste, a Piab pode oferecer a característica exclusiva de dureza dupla para as ventosas.

Desempenho de retenção sem igual em superfícies desiguais e ásperas

As ventosas exclusivas com dureza dupla combinam um fole/corpo forte e estável com uma borda flexível macia de alta vedação. São ideais para aplicações nas quais podem ocorrer microvazamentos como, por exemplo, quando uma ventosa não se acomoda adequadamente ao material manuseado. As ventosas com dureza dupla oferecem tanto a resistência como a flexibilidade necessárias para vedar em superfícies desiguais ou ásperas. Elas podem manusear materiais como caixas corrugadas, madeira e plástico texturizado de forma muito mais eficaz do que uma ventosa convencional.  Ao minimizar o vazamento, o nível do vácuo será muito mais alto e a força de levantamento, maior. As velocidades da máquina podem ser maiores com uma retenção firme. Minimizar o vazamento também significa que é possível usar um gerador/bomba de vácuo menor ou, como alternativa, diminuir a pressão de alimentação utilizada, o que, por sua vez, resulta em custos de energia reduzidos. Na verdade, o fluxo de ar menor também significa um nível de ruído menor.

DURAFLEX® – Atrito com retenção excepcional em superfícies oleosas

As exclusivas ventosas de fricção DURAFLEX® são feitas sob medida para manusear peças com superfície de metal oleosa. As ventosas de fricção são feitas de poliuretano (DURAFLEX®) em dureza dupla. Elas têm um corpo com design mais macio com uma parte de suporte verde mais rígida, a qual representa a parte de fricção da ventosa. A parte de fricção tem um padrão especial que se assemelha àqueles encontrados em pneus para neve. A superfície áspera em formato de cunha com canais e bordas afiadas mantém uma retenção excepcional em superfícies oleosas. As ventosas de fricção DURAFLEX® terão uma retenção aproximadamente 3-4 vezes maior (fricção/força de cisalhamento) em uma superfície oleosa quando comparadas com ventosas convencionais sem nenhum tipo de padrão de fricção. O desgaste inicial aumentará a fricção/força de cisalhamento nas ventosas DURAFLEX®.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos