Feedback

Choose your language

Close

Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, PA, 3150198

3150198new
  • Fabricado em PA (Poliamida)
  • Pode ser utilizado em numerosas ventosas PIAB, em tamanhos que vão de 20 a 50 mm
  • O peso de uma conexão de composite é aproximadamente a metade do peso correspondente a uma conexão de alumínio
  • A conexão é durável e resistente à maioria dos produtos químicos e ácidos comuns
  • Pode ser utilizada em aplicações onde, devido às condições do meio ambiente, não se pode usar o aluminio, por exemplo, na indústria química e alimentícia
  • Para ventosas: B50, B50-2, BL50-2, B50MF, D50, F50-2, U50-2
Métrico   Imperial
General
Material PA Composite
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPSF
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos