Feedback

Choose your language

Close

Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, PA, 0109847

0109847
  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico   Imperial
General
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Aplicação Folha de metal seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa F
Formato Plano
Volume 4,8 cm³
Weight 5,5 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPSF
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 21 mm
Diâmetro Externo 42 mm
Diâmetro Externo, atuada 43,7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Cor Preto
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Material resistance
Nitrilo-PVC (NPV)
Álcool ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólise ++
Metanol N/A
Óleo +++
Oxidação ++
Gasolina +++
Resistência ao desgaste +++
Tempo & Ozônio ++
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
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA 3150197
Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC 0101135

Accessories
Item no.
Conexão 1/4" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251008
Conexão 1/4" NPT macho, com filtro de tela 3250093
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40 3250005
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula cônica 0101156
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251006
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com filtro de tela 0101153
Conexão 3/8" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251010
Conexão 3/8" NPT macho, com filtro de tela 3250089
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40 0100261
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251011
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela 3250091
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251007
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251009
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela 3250086
Ventosa F40-2 Silicone 0101136
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos