Feedback

Choose your language

Close

Ventosa F50-2 HNBR, 0108166

0108166
  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico   Imperial
General
Curve radius 55 mm
Movement, vertical max. 2,2 mm
Aplicação Manipulação de vidros, Alto/baixo ventosa (plástico), Livre de marcas, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material HNBR
Modelo de ventosa F
Formato Plano
Volume 10 cm³
Weight 14 g
Conexão
Tamanho de conexão Nada
Modelo de conexão Nada
Tipo de conexão Nada
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 17,5 mm
Diâmetro Externo 53 mm
Diâmetro Externo, atuada 54,6 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 36 N 24 N
60 -kPa 74 N 40 N
90 -kPa 96 N 50 N
Material
HNBR 75° Shore A
Cor Blue/grey
Dureza 75 °Shore A
Temperatura -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 75° Shore A
Álcool ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólise ++
Metanol N/A
Óleo +++
Oxidação +++
Gasolina +++
Resistência ao desgaste +++
Tempo & Ozônio +++

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Dados técnicos apresentados foram testados em:
Temperatura ambiente (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
Pressão atmosférica (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
Umidade relativa 0-100%
Qualidade do ar comprimido DIN ISO 8573-1 class 4

Accessories
Item no.
Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251015
Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela 3250087
Conexão G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251013
Conexão G1/4" macho, 50, com filtro de tela 3250092
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251017
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50 0100262
Conexão 3/8" NPT male, com filtro de tela 3250090
Conexão 3/8" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251016
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com filtro de tela 0101154
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251012
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula cônica 0101157
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, PA 3150198
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50 3250017
Conexão 1/4" NPT male, com filtro de tela 3250094
Conexão 1/4" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251014
Suporte
Arquivo CAD
Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
Folhas de dados
Brochures (1)
Certificados (1)
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos