Feedback

Choose your language

Close

Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo, 0101573

0101573
  • Adequada para superfícies planas
  • Boa estabilidade e pouco movimento
  • Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
  • Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico   Imperial
General
Curve radius 52 mm
Movement, vertical max. 1,8 mm
Aplicação Folha de metal seca
Fluxo de vazamento máximo 0,13 Nl/s
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa F
Formato Plano
Valve restriction 0,9 mm
Volume 4,8 cm³
Weight 5,5 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPSF
Opções de conexões Válvula de controle de duplo fluxo
Dimension
Altura 21 mm
Diâmetro Externo 42 mm
Diâmetro Externo, atuada 43,7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 20 N 15 N
60 -kPa 40 N 25 N
90 -kPa 50 N 30 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Cor Preto
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Material resistance
Nitrilo-PVC (NPV)
Álcool ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólise ++
Metanol N/A
Óleo +++
Oxidação ++
Gasolina +++
Resistência ao desgaste +++
Tempo & Ozônio ++
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
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251006
Ventosa F40-2 Nitrilo-PVC 0101135

Accessories
Item no.
Conexão 1/4" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251008
Conexão 1/4" NPT macho, com filtro de tela 3250093
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40 3250005
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA 3150197
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula cônica 0101156
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com filtro de tela 0101153
Conexão 3/8" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251010
Conexão 3/8" NPT macho, com filtro de tela 3250089
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40 0100261
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251011
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela 3250091
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251007
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251009
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela 3250086
Ventosa F40-2 Silicone 0101136
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos