Recomendada quando a força de elevação é paralela à superfície do objeto
Os reforços internos impedem que os objetos finos e sensíveis sejam deformados e proporcionam um atrito adicional, quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico Imperial
General
Curve radius
22 mm
Movement, vertical max.
1,2 mm
Aplicação
Folha de metal seca
Fluxo de vazamento máximo
0,06 Nl/s
Material
Cloroprene (CR)
Modelo de ventosa
F
Formato
Plano
Valve restriction
0,7 mm
Volume
1,1 cm³
Weight
1,8 g
Conexão
Tamanho de conexão
1/8"
Modelo de conexão
Macho
Tipo de conexão
Rosca G
Opções de conexões
Válvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela
Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.
Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).
O que é DURAFLEX®?
DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.
Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.
Cotação solicitada
Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.