Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Plano

Ventosas de alta fricção para superfícies planas. Para o levantamento de produtos tais como papelão, vidro e folhas metálicas.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_f-flat_15-150mm
F - Plana (15–150 mm)
Indicado para objetos planos, como papelão, folhas de metal, vidro e materiais porosos.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plana com sapatas DURAFLEX® (75 – 110mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets. The DURAFLEX® material is mark-free.
teaser_F_flat_FDA
F - Plana FDA & EU (15–150 mm)
O material utilizado é silicona de grau alimentício. É livre de pigmentos e atende às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é macila e maleável e pode ser utilizada numa ampla faixa de temperarura.
teaser_fmf-flat_mark_free
F-MF - Plana com sapatas "Mark Free" (15 – 50mm)
Ventosas de TPU, um material que não deixa marcas no objeto manipulado. Adequada para superfícies planas. As patas retém a deformação, evitando que a ventosa succione objetos para dentro de si.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra grande plana (150–300 mm)
Indicado para o tratamento de grandes e pesados​​, tais como folhas de vidro e metal, com uma superfície plana ou ligeiramente côncava.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos