Multi-lábios

Para diferenças de altura, aviões ligeiramente curvas e superfícies irregulares.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_BX2_12
BX - 2½ foles DURAFLEX® (10 – 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
teaser_bl2-bellows_long
BL-2 - Múltiplos foles (20–50 mm)
As mesmas aplicações para foles curtos, mas podem ser lidadas com maiores diferenças em níveis devido ao movimento de levantamento maior. Pode ser utilizada numa ampla faixa de temperatura.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - 3½ foles para sacos plásticos DURAFLEX® (30 – 50mm)
Esta ventosa é projetado especialmente para manipulação de sacos plásticos.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Múltiplos foles (30–50 mm)
Otimizada para sacos com alimentos e conteúdos frágeis. Pode ser utilizada também para as mesmas aplicações das para foles curtos, mas podem ligar com diferenças de níveis maiores devido ao seu movimento vertical maior.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Mútiplos foles (40mm)
Otimizada para a manipulação de sacos com conteúdos líquidos, viscosos e/ou congelados. Pode ser utilizada para as mesmas aplicações das ventosas de 1 fole, mas podem lidar com grandes diferenças de níveis devido ao seu maior movimento de levantamento
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Múltiplos foles FDA & EU (20–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Podem ser utilizadas numa ampla faixa de temperatura.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com savos com conteúdos frágeis e alimentos.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com sacos com conteúdos líquidos, viscosos e alimentos congelados.
BBL-group_small
B-BL - Bakery, Bellows Long, detectable (30–60 mm)
Cups of food contact materials (FCM) suitable for handling bread and pastries.
FBX-group_small
F-BX - Food, 2½ Bellows, detectable (10–35 mm)
The 2½ bellows F-BX cups of food contact materials (FCM) have a “funnel” shape design with very thin lips, but, with stable body/bellows.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos