Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Ventosa BFF80P Poliuretano 55/60, 3/8" NPT fêmea, 0122280

0122280
  • Especialmente projetada para uso em superfícies oleosas, tais como processos de estamparia de folhas de metal.
  • O desgaste normal das ventosas de frição não afeta a performance da força de sujeição no longo prazo.
  • É a melhor escolha se a pressão de óleo utilizada na folha de metal for maior que 0,1g/m2.
  • Graças à excelente aderência em superfícies oleosas, as ventosas de frição podem manter altas forças de sujeição, tipicamente 2 a 4 vezes maiores do que as correspondentes ventosas convencionais.
  • O projeto da ventosa "BFF" é adequado para superfícies irregulares e curvas ou quando a compensação de nível é necessária, por exemplo, em aplicações de desempilhamento.
  • O suporte plano superior oferece estabilidade durante o movimento em qualquer orientação.
  • As ventosas DURAFLEX® são produzidas com um material especialmente desenvolvido que reúne a elasticidade da borracha e a resistência do poliuretano. Este material não deixa marcas nos objetos manipulados.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 50 mm
Movement, vertical max. 14 mm
Aplicação Folha de metal oleosa
Material Poliuretano (PU55), Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa BFF
Formato Lábios
Volume 50 cm³
Weight 66 – 141 g
Conexão
Tamanho de conexão 3/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPT
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 50 mm
Diâmetro Externo 85 mm
Performance — lifting forces, Dry metal sheet
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 176 N 201 N
90 -kPa 236 N 240 N
Performance — lifting forces, Oily steel plate
Vertical lifting force Parallel lifting force
60 -kPa 174 N 110 N
90 -kPa 207 N 160 N
Material
Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
Cor Laranja Verde transparente
Dureza 55 °Shore A 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C 10 – 50 °C
Material resistance
Poliuretano (PU55) Poliuretano (PU60)
Álcool N/A N/A
Ácidos concentrados + +
Etanol + +
Hidrólise + +
Metanol - -
Óleo +++ +++
Oxidação - -
Gasolina + +
Resistência ao desgaste +++ +++
Tempo & Ozônio +++ +++
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos