B50-2

B50-2
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação.
  • Com filtro de tela.

Item


Item description
0101109 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno
Item no.: 0101109
0101110 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno
Item no.: 0101110
0101657 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, G1/4" macho, com filtro de tela
Item no.: 0101657
0101659 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, G3/8" macho, com filtro de tela
Item no.: 0101659
0101661 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, 5x1/8" NPSF fêmea
Item no.: 0101661
0101662 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
Item no.: 0101662
0101663 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
Item no.: 0101663
0101670 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G1/4" macho, com filtro de tela
Item no.: 0101670
0101672 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G3/8" macho, com filtro de tela
Item no.: 0101672
0101674 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 5x1/8" NPSF fêmea
Item no.: 0101674
0101675 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
Item no.: 0101675
0101676 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
Item no.: 0101676
0101677 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fl
Item no.: 0101677
0110347 Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, PA
Item no.: 0110347
0110957 Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, PA
Item no.: 0110957

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos