B30-2

      B30-2
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação.

      Item


      Item description
      0101103 Ventosa B30-2 Cloroprene
      Item no.: 0101103
      0101104 Ventosa B30-2 Silicone
      Item no.: 0101104
      0101418 Ventosa B30-2 Cloroprene, G1/4" macho, com filtro de tela
      Item no.: 0101418
      0101420 Ventosa B30-2 Cloroprene, G3/8" macho, com filtro de tela
      Item no.: 0101420
      0101422 Ventosa B30-2 Cloroprene, 5x1/8" NPSF fêmea
      Item no.: 0101422
      0101423 Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
      Item no.: 0101423
      0101424 Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101424
      0101425 Ventosa B30-2 Cloroprene, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101425
      0101427 Ventosa B30-2 Cloroprene, G3/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101427
      0101431 Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" macho, com filtro de tela
      Item no.: 0101431
      0101433 Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" macho, com filtro de tela
      Item no.: 0101433
      0101435 Ventosa B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fêmea
      Item no.: 0101435
      0101436 Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
      Item no.: 0101436
      0101437 Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101437
      0101438 Ventosa B30-2 Silicone, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101438
      0101440 Ventosa B30-2 Silicone, G3/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101440
      0101442 Ventosa B30-2 Silicone, 5x1/8" NPSF fêmea, com válvula de controle de fluxo
      Item no.: 0101442
      0108077 Ventosa B30-2 HNBR
      Item no.: 0108077
      0108078 Ventosa B30-2 HNBR, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela
      Item no.: 0108078
      0108167 Ventosa B30-2 HNBR, G1/4" macho, com filtro de tela
      Item no.: 0108167
      0108168 Ventosa B30-2 HNBR, G3/8" macho, com filtro de tela
      Item no.: 0108168
      0109845 Ventosa B30-2 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, PA
      Item no.: 0109845
      0110343 Ventosa B30-2 Silicone, 1/8" NPSF fêmea, PA
      Item no.: 0110343