Ventosa B8 Silicone, M5 macho, 3250083S

      3250083S
      • Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície
      • Adequada para compensação de nível
      • As ventosas de silicone condutivo y EPDM semicondutivo são adequadas para objetos sensíveis à eletricidade estática
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 1,9 mm
      Movement, vertical max. 3,5 mm
      Aplicação Eletrônico / semicondutor, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão Nada
      Modelo de conexão Macho
      Tipo de conexão Rosca M
      Opções de conexões Nada
      Material Silicone (SIL)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 0,15 cm³
      Weight 0,3 g
      Dimension
      Altura 19,4 mm
      Diâmetro Externo 8,8 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 0,8 N
      60 -kPa 1,6 N
      90 -kPa 2,5 N
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
      Conexão M5 macho, 5 – 8 3107031
      Ventosa B8 Silicone 3150287S

      Accessories
      Item no.
      Ventosa B8 HNBR 0200894
      Ventosa B8 Silicone condutivo 3150287SC
      Ventosa B8 Cloroprene 3150287
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.