Ventosa B5 Silicone condutivo, M5 macho, 3250082SC

      3250082SC

      Item no. 3250082SC

      • Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície
      • Adequada para compensação de nível
      • As ventosas de silicone condutivo y EPDM semicondutivo são adequadas para objetos sensíveis à eletricidade estática
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 1,5 mm
      Movement, vertical max. 1,5 mm
      Aplicação Eletrônico / semicondutor, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão M5
      Modelo de conexão Macho
      Tipo de conexão Rosca M
      Opções de conexões Nada
      Material Silicone condutivo (CSIL)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 0,05 cm³
      Weight 0,11 g
      Dimension
      Altura 16,7 mm
      Diâmetro Externo 5,6 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 0,3 N
      60 -kPa 0,8 N
      90 -kPa 1 N
      Material
      Silicone condutivo (CSIL)
      Cor Preto
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -55 – 230 °C
      Material resistance
      Silicone condutivo (CSIL)
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
      Conexão M5 macho, 5 – 8 3107031
      Ventosa B5 Silicone condutivo 3150286SC

      Accessories
      Item no.
      Ventosa B5 Cloroprene 3150286
      Ventosa B5 HNBR 0200893
      Ventosa B5 EPDM semicondutivo 0129949
      Ventosa B5 Silicone 3150286S
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.