Ventosa B15-2 Silicone, M5 macho, 3250037S

3250037S
  • Adequada para compensação de nível
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos
  • Somente objetos leves devem ser manipulados, quando a força de elevação é paralela à superfície
Métrico   Imperial
General
Curve radius 5 mm
Movement, vertical max. 6,5 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Silicone (SIL)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 1,1 cm³
Weight 1,5 g
Conexão
Tamanho de conexão M5
Modelo de conexão Macho
Tipo de conexão Rosca M
Opções de conexões Nada
Dimension
Altura 28,3 mm
Diâmetro Externo 15,7 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 2,9 N 1,7 N
60 -kPa 5,9 N 3,2 N
90 -kPa 8,9 N 3,8 N
Material
Silicone (SIL)
Cor Vermelho
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL)
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
Ventosa B15-2 Silicone 3150230S
Conexão M5 macho, 10 – 15 3107030

Accessories
Item no.
Ventosa B15-2 HNBR 0128693
Ventosa B15-2 Cloroprene 3150230
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos