Ventosa B8 HNBR, 0200894

      0200894
      • Movimento de elevação adequado para separar objetos pequenos e finos
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície
      • Adequada para compensação de nível
      • As ventosas de silicone condutivo y EPDM semicondutivo são adequadas para objetos sensíveis à eletricidade estática
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 1,9 mm
      Movement, vertical max. 3,5 mm
      Aplicação Manipulação de vidros, Eletrônico / semicondutor, Alto/baixo ventosa (plástico), Livre de marcas, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão Nada
      Modelo de conexão Nada
      Tipo de conexão Nada
      Opções de conexões Nada
      Material HNBR
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 0,15 cm³
      Weight 0,3 g
      Dimension
      Altura 11,9 mm
      Diâmetro Externo 8,8 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 0,8 N
      60 -kPa 1,6 N
      90 -kPa 2,5 N
      Material
      HNBR 50° Shore A
      Cor Azul
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -30 – 140 °C
      Material resistance
      HNBR 50° Shore A
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
      Conexão M5 macho, 5 – 8 3107031
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.