Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, PA, 0110957

      0110957
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação.
      • Com filtro de tela.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 30 mm
      Movement, vertical max. 19 mm
      Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão 1/8"
      Modelo de conexão Fêmea
      Tipo de conexão Rosca NPSF
      Opções de conexões Disco de filtro
      Material Nitrilo-PVC (NPV)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 32 cm³
      Weight 20 g
      Dimension
      Altura 44,4 mm
      Diâmetro Externo 52,5 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 33 N
      60 -kPa 65 N
      90 -kPa 82 N
      Material
      Nitrilo-PVC (NPV)
      Cor Preto
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura 0 – 90 °C
      Material resistance
      Nitrilo-PVC (NPV)
      Álcool ++
      Ácidos concentrados +
      Etanol N/A
      Hidrólise ++
      Metanol N/A
      Óleo +++
      Oxidação ++
      Gasolina +++
      Resistência ao desgaste +++
      Tempo & Ozônio ++

      Dimensional drawings

      Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, PA 3150198
      Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno 0101109

      Accessories
      Item no.
      Filtro interno D=54, 20 pçs, para B50-2 0104655
      Conexão 1/4" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251014
      Conexão 1/4" NPT male, com filtro de tela 3250094
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50 3250017
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251012
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com filtro de tela 0101154
      Conexão 3/8" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251016
      Conexão 3/8" NPT male, com filtro de tela 3250090
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50 0100262
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251017
      Conexão G1/4" macho, 50, com filtro de tela 3250092
      Conexão G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251013
      Conexão G1/8" macho, 50, com filtro de tela 0200715
      Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela 3250087
      Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251015
      Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno 0101110
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.