Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno, 1/8" NPSF fêmea, PA, 0110347

0110347
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação.
  • Com filtro de tela.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 30 mm
Movement, vertical max. 19 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Silicone (SIL)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 32 cm³
Weight 20 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPSF
Opções de conexões Disco de filtro
Dimension
Altura 44,4 mm
Diâmetro Externo 52,5 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 33 N 24,2 N
60 -kPa 65 N 51,2 N
90 -kPa 82 N 60,8 N
Material
Silicone (SIL)
Cor Vermelho
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL)
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
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, PA 3150198
Ventosa B50-2 Silicone com filtro interno 0101110

Accessories
Item no.
Filtro interno D=54, 20 pçs, para B50-2 0104655
Conexão 1/4" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251014
Conexão 1/4" NPT male, com filtro de tela 3250094
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50 3250017
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251012
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com filtro de tela 0101154
Conexão 3/8" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251016
Conexão 3/8" NPT male, com filtro de tela 3250090
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50 0100262
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251017
Conexão G1/4" macho, 50, com filtro de tela 3250092
Conexão G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251013
Conexão G1/8" macho, 50, com filtro de tela 0200715
Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela 3250087
Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251015
Ventosa B50-2 Nitrilo-PVC com filtro interno 0101109
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos