Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Ventosa B40 HNBR, G3/8" macho, com filtro de tela, 0108170

0108170

Item no. 0108170

  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
Aplicação Manipulação de vidros, Alto/baixo ventosa (plástico), Livre de marcas, Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material HNBR
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 15 cm³
Weight 10 g
Conexão
Tamanho de conexão 3/8"
Modelo de conexão Macho
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 44 mm
Diâmetro Externo 43 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
Material
HNBR 75° Shore A
Cor Blue/grey
Dureza 75 °Shore A
Temperatura -30 – 140 °C
Material resistance
HNBR 75° Shore A
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
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela 3250086
Ventosa B40 HNBR 0108081

Accessories
Item no.
Conexão 1/4" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251008
Conexão 1/4" NPT macho, com filtro de tela 3250093
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40 3250005
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA 3150197
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251006
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com filtro de tela 0101153
Conexão 3/8" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251010
Conexão 3/8" NPT macho, com filtro de tela 3250089
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40 0100261
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251011
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela 3250091
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251007
Conexão G1/8" macho, 40, com filtro de tela 0200714
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251009
Ventosa B40 Cloroprene 0101105
Ventosa B40 Silicone 0101106
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos