Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Ventosa B110-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G3/8" fêmea, com filtro de tela, 0101902

0101902
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação
Métrico   Imperial
General
Curve radius 60 mm
Movement, vertical max. 35 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 310 cm³
Weight 120 g
Conexão
Tamanho de conexão 3/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 70,6 mm
Diâmetro Externo 115 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force
20 -kPa 137 N
60 -kPa 343 N
90 -kPa 461 N
Material
Nitrilo-PVC (NPV)
Cor Preto
Dureza 50 °Shore A
Temperatura 0 – 90 °C
Material resistance
Nitrilo-PVC (NPV)
Álcool ++
Ácidos concentrados +
Etanol N/A
Hidrólise ++
Metanol N/A
Óleo +++
Oxidação ++
Gasolina +++
Resistência ao desgaste +++
Tempo & Ozônio ++

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Ventosa B110-2 Nitrilo-PVC com filtro interno 0101944
Conexão 110 G3/8" fêmea, com filtro de tela 0100557

Accessories
Item no.
Ventosa B110-2 Silicone com filtro interno 0101945
Suction cup B110-2 Silicone 3250097S
Suction cup B110-2 Nitrile-PVC 3250097P
Conexão G1/2" fêmea AI, com filtro de tela 3250007
Conexão 110, G1/2" fêmea, com filtro de tela 0100561
Conexão 110, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100559
Filtro interno D=118, 10 pçs, para B110-2 0201150
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos