Choose your language

Close

Usamos cookies para garantir-lhe a melhor experiência de navegação no nosso site.
Ao prosseguir, está a declarar aceitar todos os cookies do site piab.com.
Leia mais


Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno, G1/2" fêmea, com filtro de tela, 0101865

0101865

Item no. 0101865

  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação
Métrico   Imperial
General
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Nitrilo-PVC (NPV)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 110 cm³
Weight 35 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/2"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 50 mm
Diâmetro Externo 78 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
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
Conexão 75, G1/2" fêmea, com filtro de tela 0100555
Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno 0101942

Accessories
Item no.
Filtro interno D=80, 10 pçs, para B75-2 0201149
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Fitting 1/8" NPSF female Al, with mesh filter 0127819
Conexão 75, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100548
Conexão 75, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100553
Conexão 75, G3/8" fêmea, com filtro de tela 0100551
Fitting G1/2" female Al, with mesh filter 0127820
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Ventosa B75-2 Silicone com filtro interno 0101943
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2017 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos