Ventosa B75-2 Silicone com filtro interno, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela, 0101860

0101860
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas e calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para obter precisão e segurança no movimento de elevação
Métrico   Imperial
General
Curve radius 40 mm
Movement, vertical max. 24 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Silicone (SIL)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Volume 110 cm³
Weight 120 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca NPSF
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 50 mm
Diâmetro Externo 78 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 74 N 62,4 N
60 -kPa 167 N 122,4 N
90 -kPa 226 N 154,1 N
Material
Silicone (SIL)
Cor Vermelho
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL)
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
Conexão 75, 3/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100553
Ventosa B75-2 Silicone com filtro interno 0101943

Accessories
Item no.
Filtro interno D=80, 10 pçs, para B75-2 0201149
Fitting 1/4" NPT female Al, with mesh filter & 10-32 addl. conn. 0127821
Conexão 1/8" NPSF fêmea AI, com filtro de tela 0127819
Conexão 75, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela 0100548
Conexão 75, G1/2" fêmea, com filtro de tela 0100555
Conexão 75, G3/8" fêmea, com filtro de tela 0100551
Conexão G1/2" fêmea AI, com filtro de tela 0127820
Ventosa B75-2 Nitrilo-PVC com filtro interno 0101942
Suction cup B75-2 Nitrile-PVC, with filter & washer 3150096P
Suction cup B75-2 Silicone, with filter & washer 3150096S
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos