Ventosa B50 Nitrilo-PVC, G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo, 0101651

      0101651
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 30 mm
      Movement, vertical max. 19 mm
      Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão 1/4"
      Modelo de conexão Macho
      Tipo de conexão Rosca G
      Opções de conexões Válvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela
      Fluxo de vazamento máximo 0,16 Nl/s
      Material Nitrilo-PVC (NPV)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Valve restriction 1 mm
      Volume 32 cm³
      Weight 20 g
      Dimension
      Altura 50,3 mm
      Diâmetro Externo 53 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 33 N
      60 -kPa 65 N
      90 -kPa 82 N
      Material
      Nitrilo-PVC (NPV)
      Cor Preto
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura 0 – 90 °C
      Material resistance
      Nitrilo-PVC (NPV)
      Álcool ++
      Ácidos concentrados +
      Etanol N/A
      Hidrólise ++
      Metanol N/A
      Óleo +++
      Oxidação ++
      Gasolina +++
      Resistência ao desgaste +++
      Tempo & Ozônio ++

      Dimensional drawings

      Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Conexão G1/4" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251013
      Ventosa B50 Nitrilo-PVC 0101107

      Accessories
      Item no.
      Conexão 1/4" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251014
      Conexão 1/4" NPT male, com filtro de tela 3250094
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50 3250017
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, PA 3150198
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251012
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 50, com filtro de tela 0101154
      Conexão 3/8" NPT male, com válvula de duplo controle de fluxo 3251016
      Conexão 3/8" NPT male, com filtro de tela 3250090
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50 0100262
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 50, com válvula de controle de fluxo 3251017
      Conexão G1/4" macho, 50, com filtro de tela 3250092
      Conexão G1/8" macho, 50, com filtro de tela 0200715
      Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela 3250087
      Conexão G3/8" macho, 50, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251015
      Ventosa B50 HNBR 0108165
      Ventosa B50 Silicone 0101108
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
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.