Ventosa B40 Silicone, G1/4" macho, com válvula de controle de fluxo, 0101477

0101477
  • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
  • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
  • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 20 mm
Movement, vertical max. 12 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Fluxo de vazamento máximo 0,13 Nl/s
Material Silicone (SIL)
Modelo de ventosa B
Formato Lábios
Valve restriction 0,9 mm
Volume 15 cm³
Weight 10 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/4"
Modelo de conexão Macho
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Válvula de controle de duplo fluxo, Filtro de tela
Dimension
Altura 43 mm
Diâmetro Externo 43 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 22 N 17,1 N
60 -kPa 39 N 26,3 N
90 -kPa 49 N 30,5 N
Material
Silicone (SIL)
Cor Vermelho
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 200 °C
Material resistance
Silicone (SIL)
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
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251007
Ventosa B40 Silicone 0101106

Accessories
Item no.
Conexão 1/4" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251008
Conexão 1/4" NPT macho, com filtro de tela 3250093
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40 3250005
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA 3150197
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251006
Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com filtro de tela 0101153
Conexão 3/8" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251010
Conexão 3/8" NPT macho, com filtro de tela 3250089
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40 0100261
Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251011
Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela 3250091
Conexão G1/8" macho, 40, com filtro de tela 0200714
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251009
Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela 3250086
Ventosa B40 Cloroprene 0101105
Ventosa B40 HNBR 0108081
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos