Ventosa B40 Cloroprene, 1/8" NPSF fêmea, com filtro de tela, 0101462

      0101462
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 20 mm
      Movement, vertical max. 12 mm
      Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão 1/8"
      Modelo de conexão Fêmea
      Tipo de conexão Rosca NPSF
      Opções de conexões Filtro de tela
      Material Cloroprene (CR)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 15 cm³
      Weight 10 g
      Dimension
      Altura 36 mm
      Diâmetro Externo 43 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 22 N
      60 -kPa 39 N
      90 -kPa 49 N
      Material
      Cloroprene (CR)
      Cor Preto
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -40 – 110 °C
      Material resistance
      Cloroprene (CR)
      Álcool ++
      Ácidos concentrados -
      Etanol N/A
      Hidrólise ++
      Metanol N/A
      Óleo +
      Oxidação ++
      Gasolina +
      Resistência ao desgaste +++
      Tempo & Ozônio ++

      Dimensional drawings

      Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com filtro de tela 0101153
      Ventosa B40 Cloroprene 0101105

      Accessories
      Item no.
      Conexão 1/4" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251008
      Conexão 1/4" NPT macho, com filtro de tela 3250093
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40 3250005
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, PA 3150197
      Conexão 1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251006
      Conexão 3/8" NPT macho, com válvula de duplo controle de fluxo 3251010
      Conexão 3/8" NPT macho, com filtro de tela 3250089
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40 0100261
      Conexão 5x1/8" NPSF fêmea, 30–40, com válvula de controle de fluxo 3251011
      Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela 3250091
      Conexão G1/4" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251007
      Conexão G1/8" macho, 40, com filtro de tela 0200714
      Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251009
      Conexão G3/8" macho, 30–40, com filtro de tela 3250086
      Ventosa B40 HNBR 0108081
      Ventosa B40 Silicone 0101106
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.