Ventosa B20 Cloroprene, M5 fêmea, 0101160

      0101160
      • Adequada para compensação de nível. Várias ventosas em um mecanismo de elevação podem manipular objetos com diferentes alturas e formas, por exemplo, placas corrugadas ou calandradas.
      • Movimento de elevação para separar objetos pequenos.
      • Somente objetos leves devem ser manipulados quando a força de elevação é paralela à superfície, para se ter precisão e segurança no movimento de elevação.
      Métrico   Imperial
      General
      Curve radius 10 mm
      Movement, vertical max. 10 mm
      Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
      Tamanho de conexão Nada
      Modelo de conexão Fêmea
      Tipo de conexão Rosca M
      Opções de conexões Nada
      Material Cloroprene (CR)
      Modelo de ventosa B
      Formato Lábios
      Volume 2,7 cm³
      Weight 3,2 g
      Dimension
      Altura 25 mm
      Diâmetro Externo 22 mm
      Performance — lifting forces
      Vertical lifting force
      20 -kPa 5,9 N
      60 -kPa 9,8 N
      90 -kPa 14 N
      Material
      Cloroprene (CR)
      Cor Preto
      Dureza 50 °Shore A
      Temperatura -40 – 110 °C
      Material resistance
      Cloroprene (CR)
      Álcool ++
      Ácidos concentrados -
      Etanol N/A
      Hidrólise ++
      Metanol N/A
      Óleo +
      Oxidação ++
      Gasolina +
      Resistência ao desgaste +++
      Tempo & Ozônio ++

      Dimensional drawings

      Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

      Spare parts
      Item no.
      Ventosa B20 Cloroprene 0101101
      Conexão M5 fêmea 3250003

      Accessories
      Item no.
      Ventosa B20 Silicone 0101102
      Ventosa B20 HNBR 0128712
      Conexão M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251001
      Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela 0101152
      Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251004
      Conexão G1/8" macho/M5 fêmea PA 3150196
      Conexão G1/8" macho/M5 fêmea 3250004
      Conexão G1/8" macho, com filtro de tela e válvula de controle de fluxo 3251002
      Conexão G1/8" macho, com filtro de tela 3250085
      Conexão 5xM5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251005
      Conexão 5xM5 fêmea 0100260
      Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
      Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
      Suporte
      Arquivo CAD
      Please use desktop version/ordinary computer to download CAD files.
      Folhas de dados
      Manuais (1)
      Brochures (1)
      Certificados (1)
      Training (3)
        • Ventosas

          • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
          • Como escolher a ventosa certa?
            • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

          • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
            • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

          • O que é DURAFLEX®?
            • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

          • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
            • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.