Lábios

Adequado para diferentes Alturas e superfícies curvas ou levemente irregulares.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_bellows_5-150
B - 1 fole (5–150 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are silicone, conductive silicone, semi-conductive EPDM, chloroprene, HNBR and nitrile-PVC.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ fole DURAFLEX® (10–110 mm)
Várias ventosas curtas de 1 fole num dispositivo de levantamento pode manipular objetos de diferentes pesos e vários formatos. Os foles também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar peças finas
teaser_B_bellows_FDA
B - 1 fole FDA & EU (5–150 mm)
Este material é aprovado pelo FDA (FDA 21 CFR 177.1600) e atende às regulações da EU (EU 1935/2004). A maior parte das ventosas são transparentes e sem pigmentos.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Fole único - "Mark Free" (15 – 50mm)
As mesmas aplicações como, por foles curtos. Também adequado para objetos lisos que requerem uma superfície muito limpa.
teaser_bf-bellows_flat
BF - 1½ fole, lábio plano DURAFLEX® (80 - 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Ventosa de frição com 1½ fole, lábio plano (40 - 110mm)
O projeto da ventosa BFF é adequado para superfícies oleosas, irregulares/curvas ou se um compensador de nível é necessário, por exemplo, em aplicações de desempilhamento. a suporte plano superior dá estabilidade durante o movimento em qualquer direção.
teaser_BFFT
BFFT - Bellows Flat Friction for thin-sheets (50–90 mm)
The BFFT design is the best choice for very thin metal sheets (0.6 - 0.8 mm) to avoid risk for dents. The cups work great on flat and uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos