Lábios oval

As ventosas ovais são adequados para o manuseio de objetos longos e estreitos e superfícies quando a força máxima de elevação é desejada. As ventosas ovais são especialmente adequadas para uso em superfícies irregulares e quando a compensação de nível é desejada. Esta família de ventosas ovais tem características que são especialmente adequadas para a manipulação de materiais como folhas metálicas.


teaser_OB_OvalBellows_20x60-65x170
OB - Oval, 1½ fole (20x60 – 65x170mm)
As ventosas ovais são adequados para o manuseio de objetos longos e estreitos e superfícies Quando a força máxima de elevação é desejada.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Ventosa de frição oval, 1½ fole (15x35 – 65x170mm)
A ventosa OBF foi projetada para objetos oblongos com superfícies planas ou côncavas, tais como aquelas encontradas nas chaparias da indústria automotiva.
teaser_OBL_oval_bellows_long_40x90
OBL - Oval, 4½ foles (40x90mm)
Indicado para superfícies longas, estreitas e curvas, por exemplo, garrafas, tubos ou peças de chapa dobrados.
group-transp-small
F-OB - Food, Oval Bellows, non-detectable (10x30–30x60 mm)
The small oval bellow cups of food contact material (FCM) are suitable for handling of long and narrow packages when maximum lifting force is desired.
group-blue-small
F-OB - Food, Oval Bellows, detectable (10x30–30x60 mm)
The small oval bellow cups of food contact material (FCM) are suitable for handling of long and narrow food objects when maximum lifting force is desired.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos