Ventosa D30-2 Cloroprene, G1/8" macho, com filtro de tela, 0101238

0101238
  • Adequada para objetos com superfícies curvas ou irregulares
  • Também para sujeição em quinas e bordas
Métrico   Imperial
General
Curve radius 13 mm
Movement, vertical max. 5 mm
Aplicação Peças moldadas por injeção de plástico, Folha de metal seca
Material Cloroprene (CR)
Modelo de ventosa D
Formato Fundo
Volume 5 cm³
Weight 4 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/8"
Modelo de conexão Macho
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Filtro de tela
Dimension
Altura 31,2 mm
Diâmetro Externo 32 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 14 N 11,2 N
60 -kPa 26 N 16,8 N
90 -kPa 31 N 17,8 N
Material
Cloroprene (CR)
Cor Preto
Dureza 50 °Shore A
Temperatura -40 – 110 °C
Material resistance
Cloroprene (CR)
Álcool ++
Ácidos concentrados -
Etanol N/A
Hidrólise ++
Metanol N/A
Óleo +
Oxidação ++
Gasolina +
Resistência ao desgaste +++
Tempo & Ozônio ++

Dimensional drawings

Please log in or Registro to view the dimensional drawings.

Spare parts
Item no.
Ventosa D30-2 Cloroprene 0101125
Conexão G1/8" macho, com filtro de tela 3250085

Accessories
Item no.
Ventosa D30-2 Silicone 0101126
Fitting 1/8" NPT male, with mesh filter 3250088
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea 3250004
Conexão 5xM5 fêmea 0100260
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com filtro de tela 0101152
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea PA 3150196
Conexão M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251001
Fitting 1/8" NPT male, with dual flow control valve 3251003
Conexão G1/8" macho/M5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251004
Conexão 5xM5 fêmea, com válvula de controle de fluxo 3251005
Conexão M5 fêmea 3250003
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Informação legal

    Siga-nos

    Contate-nos