Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Fundo

As ventosas cônicas são utilizadas em superfícies curvas e irregulares. Podem levantar cantos e bordas.


teaser_d-deep
D - Cônica (15–50 mm)
Used for curved and irregular surfaces. Can lift even over corners and edges. Not suitable for use on flat surfaces.
teaser_d-deep_fda
D - Cônica FDA & EU (15–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Utilizada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar mesmo sobre cantos e bordas. Não adequada para uso com superfícies planas.
PD-group_small
P-D - Bombons e doces, profunda, detectável (27–36 mm)
The deep cups of food contact materials (FCM) are suitable for handling pralines and confectionery such as chocolates.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos