piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Material used is HNBR.
Várias ventosas curtas de 1 fole num dispositivo de levantamento pode manipular objetos de diferentes pesos e vários formatos. Os foles também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar peças finas
Este material é aprovado pelo FDA (FDA 21 CFR 177.1600) e atende às regulações da EU (EU 1935/2004). A maior parte das ventosas são transparentes e sem pigmentos.
As ventosas BFF foram projetadas para utilização em superfícies curvas/irregulares ou se uma compensação de nível é necessária, por exemplo, nas aplicações de desempilhamento.
The BFFT design is the best choice for very thin metal sheets (0.6 - 0.8 mm) to avoid risk for dents. The cups work great on flat and uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.