Feedback

Choose your language

Close

Configure sua piGRIP®,

pigrip_configurable
  • O lábio padrão (S) foi dimensionado para uma utilização versátil. Dentro dos lábios padrões existem os verdes e os azuis. Os verdes são adequados para superfícies relativamente regulares em materiais selados. Possuem resistência adicional ao desgaste. Os azuis são recomendados para superfícies mais irregulares ou ásperas, como peças de plástico texturizado. Os materiais utilizados na confecção dos lábios atendem às exigências do FDA e são recomentados para a manipulação de alimentos.
  • Os lábios flexíveis (FX) veem com capacidade extra de selagem. São adequados para uso em superfícies com vazamentos (ranhuradas ou texturizadas) e materiais porosos, tais como papelão corrugado. Ambos os lábios, azuis e amarelos são confeccionados com materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recomendados para a manipulação de alimentos.
  • The flexible lips (FXI) includes a high flow retainer as well as a slightly higher diam. than the traditional FX lip. The lips comes in 18 and 30 shore - this gives extra ordinary sealing and lifting capabilities. They are suitable for surface leaking-, porous materials and irregular surfaces. Both the 18 shore (Pink) and 30 shore (yellow) lips have FDA&EU approved material recommended for food handling.
  • Os lábios de espuma (FLI-S) são adequados para superfícies irregulares. Eles são realmente utilizados quando os lábios convencionais não conseguem selar o suficiente. Podem necessitar de garras mecânicas.
  • Os lábios de espuma de superfície áspera (FLI-F) são adequados para serem utilizados com objetos pesados e de superfícies texturizadas, baixo relevo e geralmente ásperas, tais como, madeira bruta ou difusores de chuveiros. Eles podem sujeitar a peças tendo alguns poucos milímetros de diferença de altura em relação à área sujeitada, fazendo isso com uma capacidade muito boa de selagem. O material da superfície rugosa do lábio é confeccionado em uma borracha natural de longa resistência ao tempo e não contém silicone.
  • Os lábios para sacos (BGI) incluem um alto fluxo de retenção para evitar que sacos finos e/ou filmes sejam succionados para dentro da ventosa, melhorando assim a performance da sujeição. Os lábios para sacos (BGI) são excelentes para o levantamento e a manipulação de sacos e sachês difíceis, além de sacos pesados, isto é, com líquidos. Esses lábios são confeccionados com materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recomendados para a manipulação de sacos em ambientes com produtos alimentícios.
  • Os lábios para superfícies quentes (HS) são excelentes para a manipulação de objetos quentes. Especialmente quando existe a necessidade de captura-los quentes, por exemplo, de moldes de injeção. O material com o qual o lábio é confeccionado não contém silicone (PWIS free), por isso é adequado para ser utilizado na manipulação de itens antes do processo de pintura.
  • Os lábios são adequados para serem utilizados quando se faz necessária a compensação de nível – lábios firmes e estáveis permitem que os processos aconteçam em altas velocidades. Eles proporcionarão uma força adicional de levantamento se comparados com as ventosas convencionais de mesmo tamanho. Os lábios duros mantém seus formatos mesmo quando submetidos a altos níveis de vácuo. Os lábios estão disponíveis em materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recicláveis.
  • O suporte é uma interface genérica entre a conexão e o fole ou lábio (para ventosas planas). Eles possuem travas com boa resistência ao desgaste e fricção para ventosas planas. Eles também estão disponíveis em materiais que atendem às exigências do FDA&EU e são recicláveis.
  • Available lip diameters; 20-84mm
Configurar/Comprar
Suporte
Training (4)
    • Ventosas

      • Como devem ser armazenadas a ventosas da Piab?
      • Como escolher a ventosa certa?
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

    Siga-nos

    Contate-nos