Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Côncavo plano

Projetada para superfícies planas e curvas.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
A piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável com peças individualmente otimizadas para preensão, levantamento e compensação de altura. Além disso, uma grande seleção de conexões a torna pronta para se ajustar a novas máquinas e fácil para “retrofit” em ventosas existentes. As conexões disponíveis são com rosca e por pressão.
teaser_fc-flat_concave_20-150mm
FC - Côncava com reforço interno (20 – 150mm)
Ventosas DURAFLEX® foram desenvolvidos para atender às rigorosas exigências da indústria automotiva.
FCF-Family
FCF - Ventosa de frição côncava com reforço interno (25 – 125mm)
O projeto da ventosa FCF é adequado para superfícies com óleo, levemente curvas e plantas, isto é, tais como aquelas encontradas quando da manipulação de folhas metálicas em linhas de prensagem. As ventosas tem "patas" que evitam que objetos finos sejam desfigurados.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Adequada para superfícies planas, levemente curvas ou corrugadas. Oferece boa estabilidade a movimento reduzido.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos