Evoluindo a nós mesmos - e nosso site! Estamos ansiosos para que você experimente nosso novo site beta e gostaríamos que você compartilhasse seus comentários conosco para que possamos aperfeiçoar para o melhor.  Leve-me ao novo site!

Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Peças moldadas por injeção de plástico

Can be used on hot surfaces such as picking injection molded products.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
A piGRIP® é um conceito exclusivo de ventosa configurável com peças individualmente otimizadas para preensão, levantamento e compensação de altura. Além disso, uma grande seleção de conexões a torna pronta para se ajustar a novas máquinas e fácil para “retrofit” em ventosas existentes. As conexões disponíveis são com rosca e por pressão.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ fole DURAFLEX® (10–110 mm)
Diversas ventosas de foles curtos em um dispositivo de levantamento pode manipular objetos com diferentes alturas e diversos formatos. Os lábios também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar item finos.
teaser_B_bellows_5-150
B - 1 fole (5–150 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Material used is HNBR.
teaser_BX2_12
BX - 2½ foles DURAFLEX® (10 – 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
teaser_hnbr
F - Plana com sapatas HNBR (50 – 110mm)
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
teaser_VL-BX
Value Line® bellow suction cups (20–75 mm)
Vários foles curtos num único dispositivo de levantamento podem manipular objetos com diferentes alturas e diversos formatos, por exemplo, chapas corrugadas ou com alto relevo.
teaser_VL-BL
Value Line® long bellow suction cups (20–75 mm)
Adequada para o ajuste de nível. Movimentos de levantamento para separar objetos finos e pequenos.
teaser_VL-FC
Value Line® flat suction cups (20–75 mm)
Adequada para superfícies planas, levemente curvas ou corrugadas. Oferece boa estabilidade a movimento reduzido.

Piab AB © 2021 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos