Papelão

Suitable for uneven and porous surfaces such as corrugated paper and cardboard.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ fole DURAFLEX® (10–110 mm)
Várias ventosas curtas de 1 fole num dispositivo de levantamento pode manipular objetos de diferentes pesos e vários formatos. Os foles também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar peças finas
teaser_BX2_12
BX - 2½ foles DURAFLEX® (10 – 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos