Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Manipulação de vidros

Suitable for handling large and heavy sheets, such as glass and metal, with a flat or slightly concave surface. Friction pattern increases safety and capability to handle tilted or standing glass/metal sheets.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ fole DURAFLEX® (10-110 mm)
Várias ventosas curtas de 1 fole num dispositivo de levantamento pode manipular objetos de diferentes pesos e vários formatos. Os foles também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar peças finas
teaser_B_HNBR
B - 1 fole HNBR (10 – 110mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Material used is HNBR.
teaser_b-mf--bellows_mark_free
B-MF - Fole único - "Mark Free" (15 – 50mm)
As mesmas aplicações como, por foles curtos. Também adequado para objetos lisos que requerem uma superfície muito limpa.
teaser_bf-bellows_flat
BF-P DURAFLEX®
Suitable for uneven and porous surfaces such as cardboard, etc. DURAFLEX® suction cups are manufactured in a specially developed material that features the elasticity of rubber and wear resistance of polyurethane. The material of the DURAFLEX® is mark-free.
teaser_hnbr
F - Plana com sapatas HNBR (50 – 110mm)
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
For handling objects with flat or slightly curved surfaces.
teaser_xlf-extra_large_flat
XLF - Extra grande plana (150–300 mm)
Indicado para o tratamento de grandes e pesados​​, tais como folhas de vidro e metal, com uma superfície plana ou ligeiramente côncava.
Silhouette-App_FDA-EU-32x32
Compatível com a norma (FDA & EU)
O material atendo aos requisitos do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulamentações da EU 1935/2004. A maior parte das ventosas são transparentes e sem a adição de pigmentos.

Piab AB © 2019 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos