Manipulação de sacos

The bag cups have a wide application area- from very difficult bags such as pouches and heavy bags with e.g. liquids to small light bags. Some of the cups have a material that is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_bl2-bellows_long
BL - Múltiplos foles (20 - 50mm)
Aplicações similares com as com foles curgos podem lidar com diferenças maiores de níveis devido ao movimento de levantamento maior. Pode ser utilizada nua ampla faixa de temperatura.
teaser_BL-3_bellows_long
BL-3 - 3½ foles para sacos plásticos DURAFLEX® (30 – 50mm)
Esta ventosa é projetado especialmente para manipulação de sacos plásticos.
teaser_BL-4_bellows_long
BL-4 - Múltiplos foles (30–50 mm)
Otimizada para sacos com alimentos e conteúdos frágeis. Pode ser utilizada também para as mesmas aplicações das para foles curtos, mas podem ligar com diferenças de níveis maiores devido ao seu movimento vertical maior.
teaser_BL-5_bellows_long
BL-5 - Mútiplos foles (40mm)
Otimizada para a manipulação de sacos com conteúdos líquidos, viscosos e/ou congelados. Pode ser utilizada para as mesmas aplicações das ventosas de 1 fole, mas podem lidar com grandes diferenças de níveis devido ao seu maior movimento de levantamento
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Múltiplos foles FDA & EU (20–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Podem ser utilizadas numa ampla faixa de temperatura.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com savos com conteúdos frágeis e alimentos.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com sacos com conteúdos líquidos, viscosos e alimentos congelados.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos