Folha de metal seca

Designed for flat and curved surfaces. These cups have been developed to meet the strict demands of the automotive industry. A typical application is the feeding of sheet metal into a press tool. The slightly curved shape and internal cleats provide a good grip and the strengthened lip extends the life of the cup considerably.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_bellows_5-150
B - 1 fole (5–150 mm)
Several short bellows cups in one lifting device can handle objects with height differences and varying shapes. The bellows also provide a slight lifting movement to separate thin items. Materials used are silicone, conductive silicone, semi-conductive EPDM, chloroprene, HNBR and nitrile-PVC.
teaser_B_Bellows_DURAFLEX
B - 1½ fole DURAFLEX® (10–110 mm)
Várias ventosas curtas de 1 fole num dispositivo de levantamento pode manipular objetos de diferentes pesos e vários formatos. Os foles também proporcionam um movimento de levantamento suave para separar peças finas
teaser_bf-bellows_flat
BF - 1½ fole, lábio plano DURAFLEX® (80 - 110mm)
Indicado para superfícies irregulares e porosas, como papelão, etc
teaser_BX2_12
BX - 2½ foles DURAFLEX® (10 – 110mm)
As ventosas DURAFLEX® são confeccionads com um material especialmente desenvolvido que possui a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliutetano. O material DURAFLEX® não deixa marcas.
teaser_F_flat_15-300
F - Plana com sapatas (15–300 mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets.
teaser_f-flat_75-110mm
F - Plana com sapatas DURAFLEX® (75 – 110mm)
High friction suction cup for flat surfaces. For lifting products such as metal sheets. The DURAFLEX® material is mark-free.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos