Folha de metal oleosa

Special designed friction cups for oily surfaces, such as sheets in metal forming processes. Thanks to the strong grip on oily surfaces, the suction cups can withstand high shear forces, typically 2–4 times more than corresponding conventional suction cups.


teaser_bff-bellows_flat_friction
BFF - Ventosa de frição com 1½ fole, lábio plano (30–110mm)
As ventosas BFF foram projetadas para utilização em superfícies curvas/irregulares ou se uma compensação de nível é necessária, por exemplo, nas aplicações de desempilhamento.
Node-BFFT
BFFT - Bellows Flat Friction for thin-sheets (23–120 mm)
The BFFT design is the best choice for very thin metal sheets (0.6 - 0.8 mm) to avoid risk for dents. The cups work great on flat and uneven/curved surfaces or if level compensation is needed, for example in de-stacking applications.
teaser_bxf-multibellows_Xtra_friction
BXF - Bellows Xtra (60–105 mm)
The BXF design is suitable for application where great level compensation is needed such as de-stacking sheets from magazines (press-line) and picking car body parts from racks or for uneven/curved surfaces.
node-dcf
DCF - Deep Concave Friction (30–110 mm)
The DCF design is suitable for flat, convex or concave surfaces, e.g., such as those encountered when handling metal sheets in later stages of a press line. The suction cups have a thin design that easily follows the curved metal sheet.
teaser_fcf-flat_concave_friction
FCF - Ventosa de frição côncava com reforço interno (25 – 125mm)
O projeto da ventosa FCF é adequado para superfícies com óleo, levemente curvas e plantas, isto é, tais como aquelas encontradas quando da manipulação de folhas metálicas em linhas de prensagem. As ventosas tem "patas" que evitam que objetos finos sejam desfigurados.
teaser_obf-oval_bellows_friction
OBF - Ventosa de frição oval, 1½ fole (15x35 – 65x170mm)
A ventosa OBF foi projetada para objetos oblongos com superfícies planas ou côncavas, tais como aquelas encontradas nas chaparias da indústria automotiva.
teaser_ocf-oval_concave_friction
OCF - Ventosa de frição oval (20x80 – 40x110mm)
A ventosa OCF foi projetada para ser utilizada com objetos oblongos com superfícies planas ou de curvatura suave, tais como aqueles encontrados nas partes das carrocerias dos carros na indústria automobilística.

Piab AB © 2018 Informação legal

Siga-nos

Contate-nos