Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Compatível com a norma FDA-EU

The material is approved by FDA (FDA 21 CFR 177.2600. ) and meets EU's regulation EU 1935/2004. Most of the cups are transparent with no addition of pigments


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_bellows_FDA
B - 1 fole FDA & EU (5–150 mm)
Este material é aprovado pelo FDA (FDA 21 CFR 177.1600) e atende às regulações da EU (EU 1935/2004). A maior parte das ventosas são transparentes e sem pigmentos.
teaser_BL-2_bellows_long_FDA
BL-2 - Múltiplos foles FDA & EU (20–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Podem ser utilizadas numa ampla faixa de temperatura.
teaser_BL-4_bellows_long_FDA
BL-4 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com savos com conteúdos frágeis e alimentos.
teaser_BL-5_bellows_long_FDA
BL-5 - Múltiplos foles FDA & EU (30–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Otimizadas para serem utilizadas com sacos com conteúdos líquidos, viscosos e alimentos congelados.
teaser_d-deep_fda
D - Cônica FDA & EU (15–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Utilizada para superfícies curvas e irregulares. Pode levantar mesmo sobre cantos e bordas. Não adequada para uso com superfícies planas.
teaser_F_flat_FDA
F - Plana FDA & EU (15–150 mm)
O material utilizado é silicona de grau alimentício. É livre de pigmentos e atende às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é macila e maleável e pode ser utilizada numa ampla faixa de temperarura.
group-transp-small
F-OB - Food, Oval Bellows, non-detectable (10x30–30x60 mm)
The small oval bellow cups of food contact material (FCM) are suitable for handling of long and narrow packages when maximum lifting force is desired.
teaser_u-universal_fda_4-50mm
U - Universal FDA & EU (4–50 mm)
Os materiais atendem às exigências do FDA (FDA 21 CFR 177.2600) e as regulações da EU (EU 1935/2004). A ventosa é transparente e não contém pigmentos. Adequada para a manipulação de objetos com superfícies planas ou levemente curvas.

Piab AB © 2018 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos