Feedback

Choose your language

Close

Selection guide for Suction cups
Métrico   Imperial

Alta/baixa temperatura ventosa (plástico)

These cups can be used at a wide temperature range and have extra high wear resistance. They are also mark-free and oil resistant.


teaser_pigrip_configurable
Ventosas configuráveis piGRIP®
piGRIP® é um conceito exclusivo da Piab de ventosas configuráveis com partes otimizadas individualmente para sujeição, levantamento e compensação de altura. Adicionalmente, uma grande variedade de conexões tornam as piGRIP® adequadas para serem utilizadas em máquinas novas, assim como na substituição em reforma de máquinas usadas. As conexões disponíveis podem ser obtidas com rosca ou conexão push-in.
teaser_B_HNBR
B - 1 fole HNBR (5–110 mm)
Várias ventosas de voles curtos em um dispositivo de levantamento podem manipular objetos com diferentes pesos e diversos formatos. Os foles também podem proporcionar um movimento de levantamento suave para separar itens finos.
teaser_hnbr
F - Plana com sapatas HNBR (50 – 110mm)
Suitable for flat objects such as cardboard, sheet metal, glass and porous materials. The cleats stop deformation by preventing suction of the object into the cup. The suction cup has good stability and very little movement. Also suitable when the lifting force is parallel to the surface as the cleats increase friction.
teaser_U_HNBR
U - Universal HNBR (10–20 mm)
For handling objects with flat or slightly curved surfaces.

Piab AB © 2020 Aviso de privacidade

Siga-nos

Contate-nos