Feedback

Choose your language

Close

Ventosa RB20x45 Inserto fêmea G1/4", 0202975

0202975
  • Design retangular especial do fole para adequar o produto alongado nas embalagens plásticas com alimentação automática, tais como barras de chocolate.
  • Adequado para o menor ajuste de nível. Pode manipular objetos com diferenças de alturas pequenas.
  • Memória elástica excepcional, sem conjunto de compressão.
  • DURAFLEX® são ventosas fabricadas em um material especialmente desenvolvido que apresenta a elasticidade da borracha e excelente resistência ao desgaste de poliuretano.
  • Opção de conexão giratória, antes da operação de travamento, para fácil posicionamento da ventosa retangular oval.
Métrico   Imperial
General
Curve radius 15 mm
Movement, vertical max. 6 mm
Aplicação Abertukra de sacos / papéis finos - separadores de folhas ou de filmes
Material Poliuretano (PU60)
Modelo de ventosa RB
Formato Rectangular Bellows
Volume 6,1 cm³
Weight 11,6 g
Conexão
Tamanho de conexão 1/4"
Modelo de conexão Fêmea
Tipo de conexão Rosca G
Opções de conexões Nada
Material Al
Dimension
Altura 21,5 mm
Diâmetro Externo 45,3 mm
Largura 45,3 mm
Performance — lifting forces
Vertical lifting force Parallel lifting force
20 -kPa 15 N 21 N
60 -kPa 26 N 33 N
90 -kPa 40 N 57 N
Material
Poliuretano (PU60)
Cor Verde transparente
Dureza 60 °Shore A
Temperatura 10 – 50 °C
Material resistance
Poliuretano (PU60)
Álcool N/A
Ácidos concentrados +
Etanol +
Hidrólise +
Metanol -
Óleo +++
Oxidação -
Gasolina +
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
        • Recomendamos começar pela listagem de aplicações para encontrar os produtos que recomendamos para diferentes aplicações. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato com nossos parceiros para encontrar a melhor solução.

      • Como posso saber de quais forças de levantamento preciso?
        • Depende do peso do produto que será levantado e quantas ventosas podem ser usadas para o objeto. Calcule o peso a ser levantado por ventosa e, em seguida, multiplique o peso pela força de gravidade (g=9,81) e você terá a força de levantamento necessária em Newton (N).

      • O que é DURAFLEX®?
        • DURAFLEX® é um material patenteado desenvolvido especificamente para oferecer a elasticidade da borracha e a resistência ao desgaste do poliuretano. O material DURAFLEX® é livre de marcas.

      • Tenho muitos objetos diferentes que precisam ser erguidos, como garantir que eles não cairão ou que não seja usada energia em excesso? Como posso otimizar esse tipo de sistema?
        • Todas as ventosas que não estão em contato com um objeto (abertas) puxarão uma grande quantidade de ar e exigirão uma bomba maior do que o necessário. Ao usar válvulas diferentes nas ventosas, como piSAVE sense, as ventosas normalmente ficam fechadas até entrar em contato com o objeto manuseado. Somente as ventosas necessárias no ciclo de levantamento específico serão abertas e deixarão o ar fluir. Assista ao vídeo piSAVE sense.

    Cotação solicitada

    Please log in or Registro first in order to be able to request quotes.

    Piab AB © 2018 Privacy notice

    Siga-nos

    Contate-nos